Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
Obj. č. 920289
Detaily položky Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
- Obj. č.
- 920289
- označení výrobku
- Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M16 x 1,5
- barva
- šedá
- oblast upínání od /do mm
- 6,50 - 9,50
- délka závitu mm
- 9,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 10,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892386060
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +110°C |
třída ochrany | IP 65 |
Detaily Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
Konstrukce kabelu
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
Poznámky
-
- Klasifikace krytí na kabelu s těsnící vložkou UNI-DICHT:
- s barevně odlišenou těsnicí vložkou: IP 68 -10 bar v daném rozsahu sevření
- s více těsnicími vložkami do IP 65 a/nebo IP 68, za předpokladu, že vnitřní průměr vložky je roven průměru kabelu.
- Závitové připojení:
- metrické podle EN 60423
- Každá jednotka obsahuje 1 bezpečnostní pojistku
- Na dotaz je k dispozici průchodka také se závitem PG. Vhodné těsnící vložky UNI-DICHT jsou podrobně popsány v části "Kabelové šroubovací vývodky".
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Kombinovaná s mosaznou kabelovou šroubovací vývodkou.
- Kombinované rychlozásuvné kabelové vývodky s jednou těsnicí vložkou pro spolehlivé a rychlé připojení.
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.
Ke stažení Kombinovaná kabelová vývodka z vlnité hadice HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem