HSK-WI PG 13.5 černá (CD 6.0-12.0 mm) Obj. č. 96582
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
96582
označení výrobku
HSK-WI PG 13.5 černá (CD 6.0-12.0 mm)
typ závitu
PG
velikost
PG 13,5
barva
černá (RAL 9005)
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 12,0
délka závitu mm
9,0
velikost klíče mm
24
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892364730
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA zaúhlená kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Sklopná úhlová kabelová šroubovací vývodka NPT závit bez O-kroužku
      • legenda:
      • rozměry
      • TL - délka závitu
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro jednoduché protažení kabelu. Profil lze kdykoli znovu otevřít.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible