HSK-WI NPT 1" šedá (CD 18.0-25.0 mm) Obj. č. 92694
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
92694
označení výrobku
HSK-WI NPT 1" šedá (CD 18.0-25.0 mm)
typ závitu
NPT
velikost
NPT 1"
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
18,0 - 25,0
délka závitu mm
19,0
velikost klíče mm
42
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892364945
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

PA zaúhlená kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA)
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • Sklopná úhlová kabelová šroubovací vývodka NPT závit bez O-kroužku
      • legenda:
      • rozměry
      • TL - délka závitu
      • TD - průměr závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro jednoduché protažení kabelu. Profil lze kdykoli znovu otevřít.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible