HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
Obj. č. 92690
Detaily položky HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
- Obj. č.
- 92690
- označení výrobku
- HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
- typ závitu
- NPT
- velikost
- NPT 3/8"
- barva
- šedá (RAL 7035)
- Ø kabelu od / do mm
- 4,0 - 8,0
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 19
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892364907
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
PA zaúhlená kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -40°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA)
-
- těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- Sklopná úhlová kabelová šroubovací vývodka NPT závit bez O-kroužku
-
- legenda:
- rozměry
- TL - délka závitu
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro jednoduché protažení kabelu. Profil lze kdykoli znovu otevřít.
Ke stažení HSK-WI NPT 3/8" šedá (CD 4.0-8.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem