Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá
Obj. č. 91328
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá
- Obj. č.
- 91328
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá
- typ
- HSB 500
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 6,4
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 12,7
- tloušťka stěny mm
- 0,7
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892394799
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá
Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 500 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- bez olova
Poznámky
-
- Balení dodávky: HSB box
- Další barvy na dotaz.
- Bez halogenů (pouze transparentní)
Použití
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí