Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 46 černá Obj. č. 91321
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
91321
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice HSB 46 černá
typ
HSB 46
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
0,6
vnitřní Ø před smrštěním mm
1,2
tloušťka stěny mm
0,4
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892394720
číslo celního sazebníku
39173200

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • bez olova

Poznámky

      • Balení dodávky: HSB box
      • Další barvy na dotaz.
      • Bez halogenů (pouze transparentní)

Použití

      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible