Teplem smrštitelné izolované krimpovací konektory červená

Teplem smrštitelné izolované krimpovací konektory červená Obj. č. 906591
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906591
označení výrobku
Teplem smrštitelné izolované krimpovací konektory červená
barva
červená
průřez od / do mm²
0,50 - 1,50
vnitřní Ø po smrštění mm
1,4
vnitřní Ø před smrštěním mm
4,3
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ano
EAN / GTIN
4060892501951
číslo celního sazebníku
85369010

Technická data

Teplem smrštitelné izolované krimpovací konektory
Teplotní rozsah -55°C až +125°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Vlastnosti

      • odolný proti: voda
      • bezhalogenový
      • Odlehčení tahu
      • Poměr smrštění 3:1

Použití

      • konstrukce lodí a vozidel
      • stavba strojů a zařízení
      • automobilový průmysl
      • železniční technika
      • automatizační technika
      • výroba automobilů
      • manipulační systémy
      • instalační technika

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible