polyesterové pletené hadice HGP 5-12 mm černá
Obj. č. 98140
Detaily položky polyesterové pletené hadice HGP 5-12 mm černá
- Obj. č.
- 98140
- označení výrobku
- polyesterové pletené hadice HGP 5-12 mm černá
- barva
- černá
- vnitřní Ø max. mm
- 12,0
- vnitřní Ø min. mm
- 5,0
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892392009
- číslo celního sazebníku
- 58081000
Technická data polyesterové pletené hadice HGP 5-12 mm černá
polyesterové pletené hadice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +150°C krátkodobé až +220°C |
Detaily polyesterové pletené hadice HGP 5-12 mm černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyester
-
- osově stlačitelný
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro svazkování
-
- pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení