polyesterové pletené hadice HGP 1-5 mm černá Obj. č. 98136
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
98136
označení výrobku
polyesterové pletené hadice HGP 1-5 mm černá
barva
černá
vnitřní Ø max. mm
5,0
vnitřní Ø min. mm
1,0
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892391965
číslo celního sazebníku
58081000

Technická data

polyesterové pletené hadice
Teplotní rozsah -50°C až +150°C
krátkodobé až +220°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyester
      • osově stlačitelný

Vlastnosti

      • bezhalogenový

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • pro svazkování
      • pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible