polyesterové pletené hadice HGP 4-11 mm šedá
Obj. č. 94903
Detaily položky polyesterové pletené hadice HGP 4-11 mm šedá
- Obj. č.
- 94903
- označení výrobku
- polyesterové pletené hadice HGP 4-11 mm šedá
- barva
- šedá
- vnitřní Ø max. mm
- 11,0
- vnitřní Ø min. mm
- 4,0
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391866
- číslo celního sazebníku
- 58081000
Technická data polyesterové pletené hadice HGP 4-11 mm šedá
polyesterové pletené hadice | |
Teplotní rozsah | -50°C až +150°C krátkodobé až +220°C |
Detaily polyesterové pletené hadice HGP 4-11 mm šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyester
-
- osově stlačitelný
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro svazkování
-
- pro mechanickou ochranu elektrických kabelů a vedení