Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 9,5
Obj. č. 99559
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 9,5
- Obj. č.
- 99559
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 9,5
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 9,5
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 19,0
- tloušťka stěny mm
- 0,7
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892397684
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 9,5
Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 9,5
Konstrukce kabelu
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- samozhášecí
-
- bez olova
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí