Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 0,8 Obj. č. 99551
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
99551
označení výrobku
Polyoelfinové smršťovací hadice HFS 0,8
barva
černá
vnitřní Ø po smrštění mm
0,8
vnitřní Ø před smrštěním mm
1,6
tloušťka stěny mm
0,4
metrů na jednotku balení
150
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892397608
číslo celního sazebníku
39173300

Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • PO (Polyolefin)
      • Farbe schwarz

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • samozhášecí
      • bez olova

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible