odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy HFBS
Obj. č. 906237
Detaily položky odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy HFBS
- Obj. č.
- 906237
- označení výrobku
- odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy HFBS
- typ
- HFBS
- délka mm
- 170,0
- váha kg (cca)
- 0,79
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892430206
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy HFBS
odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy |
Detaily odizolovač kabelové vulkanizované polovodivé vrstvy HFBS
Konstrukce kabelu
-
- Feldbegrenzungsschäler zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht von VPE-isolierten MS-Kabeln bis max. 1,5 mm Stärke und Isolationsdurchmesser von 10 bis 52 mm.
-
- Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels begonnen und angehalten werden. Ein Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren des Axialvorschubs ist vorhanden.
-
- Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen.
-
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
-
- Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 170 mm
-
- Gewicht 790 g
Vlastnosti
-
- HFBS-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz
Poznámky
-
- Náhradní čepel 17° pro HFBS, obj.č. 906238
- Náhradní tuba silikonové pasty 100ml, obj.č. 906239
- Obsah dodávky:
- HFBS-nástroj, silikonová pasta, imbusový klíč 2,5 mm, plastové pouzdro
Použití
-
- Zařízení slouží k odizolování vulkanizované polovodivé vrstvy vodičů nízkého a vysokého napětí. Maximální tloušťka vrstvy je 1,5 mm. Odizolovací nástroj lze použít pro průměr izolace 10 až 52 mm.
- Polohování na kabelu je provedeno upínacím systémem. Proces odizolování lze spustit a zastavit v každé poloze kabelu. K dispozici je spínací páka pro aktivaci/deaktivaci rychlosti axiálního pojezdu.
- Zařízení má optimální kluzné vlastnosti přes potažené kontaktní plochy. Maximální průměr otáčení je 200 mm.
- Součástky jsou vyrobeny z hliníku, oceli a mosazi, s eloxovaným, chromovaným a poniklovaným povrchem. Lisované díly jsou z nárazuvzdorného plastu. Čepele jsou z legované oceli o tvrdosti minimálně 55 HRC.