HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm²
Obj. č. 707694
- vysoce odolný proti oděru
- Mechanicky odolný vnější PUR plášť
- jemně splétané Al lanko, extrémně flexibilní
- nízká hmotnost
- recyklovatelný
- odolné vůči olejům a UV
- k dispozici je certifikovaná technologie připojení
Detaily položky HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm²
- Obj. č.
- 707694
- označení výrobku
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm²
- AWG (cca)
- 500 kcmil
- vnější Ø mm (cca)
- 31,4
- Hmotnost Al na km
- 882,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1416,0
- Báze hliníku v EUR / 100 kg
- 0
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892330391
- číslo celního sazebníku
- 85446090
Technická data HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm²
Jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0250-813 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1800/3000 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 9000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV černá 1 x 300 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Al jádro, jemně laněné
-
- izolace žil: speciální-PVC
-
- značení žil: černá
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: speciální-PUR
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- vynikající flexibilita umožňuje rychlou instalaci
-
- recyklovatelný
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- Další podrobnosti a informace o speciálních verzích a vhodné spojovací technice najdete na wind@helukabel.de
Použití
-
- Extrémně flexibilní hliníkový kabel pro použití v mnoha oblastech energetiky a strojírenství. Vysoká flexibilita a nízká vlastní hmotnost mohou výrazně zkrátit pracovní dobu potřebnou pro instalaci v terénu. Díky použitému materiálu opláštění je HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST extrémně odolný proti oděru a mechanickému namáhání. Lze s ním manipulovat pouze pomocí certifikované krimpovací metody HELUKABEL® C8 podle IEC 61238-1 Třída A. Pro tuto spojovací technologii jsou k dispozici příslušné nástroje (lze také zapůjčit).