HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV černá 1 x 70 mm² Obj. č. 707097
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • UKCA certifikát
  • vysoce odolný proti oděru
  • Mechanicky odolný vnější PUR plášť
  • jemně splétané Al lanko, extrémně flexibilní
  • nízká hmotnost
  • recyklovatelný
  • odolné vůči olejům a UV
  • k dispozici je certifikovaná technologie připojení

Detaily položky

Obj. č.
707097
označení výrobku
HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 0,6/1 kV černá 1 x 70 mm²
AWG (cca)
2/0
vnější Ø mm (cca)
16,5
Hmotnost Al na km
206,0
Hmotnost kg/km (cca)
340,0
Báze hliníku v EUR / 100 kg
0
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892536953
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič v souladu s DIN VDE 0250-813
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
Zkušební napětí žíla/žíla 4000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Al jádro, jemně laněné
      • izolace žil: speciální-PVC
      • značení žil: černá
      • x = bez ochranného vodiče
      • vnější plášť: speciální-PUR
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • vynikající flexibilita umožňuje rychlou instalaci
      • recyklovatelný

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Další podrobnosti a informace o speciálních verzích a vhodné spojovací technice najdete na wind@helukabel.de

Použití

      • Extrémně flexibilní hliníkový kabel pro použití v mnoha oblastech energetiky a strojírenství. Vysoká flexibilita a nízká vlastní hmotnost mohou výrazně zkrátit pracovní dobu potřebnou pro instalaci v terénu. Díky použitému materiálu opláštění je HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST extrémně odolný proti oděru a mechanickému namáhání. Lze jej zpracovávat pouze certifikovanou krimpovací metodou HELUKABEL® C8 podle IEC 61238-1 Třída A. Pro tuto spojovací technologii jsou k dispozici příslušné nástroje (lze také zapůjčit).

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible