HELUTOP® SP M25 x 1.5 černá 11.00 - 17.00 Obj. č. 903494
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
903494
označení výrobku
HELUTOP® SP M25 x 1.5 černá 11.00 - 17.00
vnější Ø mm (cca)
16,4
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
barva
černá
oblast upínání od /do mm
11,00 - 17,00
výška mm
18,3
výška bez závitu mm
7,3
Vnější Ø vrchní části mm
19,9
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892370571
číslo celního sazebníku
39235090

Technická data

PA těsnící zátka

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Poznámky

      • Barvy: černá
      • Těsnící zátka 903492 pouze pro kabelové šroubovací vývodky typu HT a HT-MS s rozsahem upnutí 5-10mm.
      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • H - výška bez závitu
      • D - Vnější průměr
      • D - vnější průměr vrchní části

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K utěsnění neobsazených kabelových vývodek HELUTOP® HT.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible