HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
Obj. č. 903492
Detaily položky HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
- Obj. č.
- 903492
- označení výrobku
- HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
- vnější Ø mm (cca)
- 9,7
- typ závitu
- metrický / PG
- velikost
- M16 x 1,5 / PG 11
- barva
- černá
- oblast upínání od /do mm
- 5,00 - 10,00
- výška mm
- 20,7
- výška bez závitu mm
- 5,7
- Vnější Ø vrchní části mm
- 13,3
- kusů v balení
- 100
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892370557
- číslo celního sazebníku
- 39235090
Technická data HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
PA těsnící zátka |
Detaily HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
Poznámky
-
- Barvy: černá
- Těsnící zátka 903492 pouze pro kabelové šroubovací vývodky typu HT a HT-MS s rozsahem upnutí 5-10mm.
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- H - výška bez závitu
- D - Vnější průměr
- D - vnější průměr vrchní části
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K utěsnění neobsazených kabelových vývodek HELUTOP® HT.
Ke stažení HELUTOP® SP M16 x 1.5 černá 5.00 - 10.00
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem