HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
Obj. č. 905183
Detaily položky HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
- Obj. č.
- 905183
- označení výrobku
- HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
- $Messingzuschlag
- ano
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 6,0 - 12,0
- délka závitu mm
- 6,0
- velikost klíče mm
- 22
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892352294
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- kontaktní systém: měď-beryllium
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- s integrovaným kontaktním systémem
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- vynikající odolnost proti vibracím
-
- velká upínací oblast
-
- při uzavření se automaticky vytvoří bezpečný kontakt
-
- vynikající útlum stínění a odvádění proudu
Testy
-
- testovací norma EN 62444
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
Ke stažení HELUTOP® MS-EP4 M20 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 22 TL 6
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem