HELUTOP® MS-EP M63 x 1.5 Obj. č. 99957
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Detaily položky

Obj. č.
99957
označení výrobku
HELUTOP® MS-EP M63 x 1.5
$Messingzuschlag
ano
typ závitu
metrický
velikost
M63 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
34,0 - 44,0
délka závitu mm
14,0
velikost klíče mm
64 / 68
kusů v balení
5
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892351891
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná EMC kabelová vývodka a zemnící šroubení
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • kontaktní systém: měď-beryllium
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • s integrovaným kontaktním systémem

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • při uzavření se automaticky vytvoří bezpečný kontakt
      • vynikající útlum stínění a odvádění proudu

Testy

      • testovací norma EN 62444

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro bezpečnou a rychlou montáž i kontaktování.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible