PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7001)
Obj. č. 11024766
Detaily položky PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7001)
- Obj. č.
- 11024766
- označení výrobku
- PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7001)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- barva
- šedá (RAL 7001)
- Ø kabelu od / do mm
- 3,0 - 6,0
- délka závitu mm
- 10,0
- velikost klíče mm
- 27
- výška mm
- 31,9
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892535796
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7001)
PA kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +80°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Detaily PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7001)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Testy
-
- testovací norma EN 60423
Poznámky
-
- Oddělitelné těsnění
-
- legenda:
- rozměry
- H - výška
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče