PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7035) Obj. č. 11024765
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11024765
označení výrobku
PA kabelová vývodka HELUTOP HT RJ45 27 (50) šedá (RAL 7035)
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
3,0 - 6,0
délka závitu mm
10,0
velikost klíče mm
27
výška mm
31,9
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892535789
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +80°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar, 30 min.

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • hořlavost podle UL 94 (V2)

Testy

      • testovací norma EN 60423

Poznámky

      • Oddělitelné těsnění
      • legenda:
      • rozměry
      • H - výška
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible