HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
Obj. č. 908129
Detaily položky HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
- Obj. č.
- 908129
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M63 x 1,5
- barva
- černá (RAL 9005)
- Ø kabelu od / do mm
- 35,0 - 44,0
- délka závitu mm
- 18,0
- velikost klíče mm
- 65
- výška mm
- 60,4
- kusů v balení
- 10
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892350955
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
PA EX kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -60°C až +70°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 68 |
nárazuvzdorné | 7 Joule |
Detaily HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
-
- těsnění: silikon
-
- ploché těsnění: silikon
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Poznámky
-
- Pro jiskrově bezpečné oblasti typ "i", modrá verze na žádost.
- Certifikát konformity:IMQ 13 ATEX 010 X
- IECEx IMQ 13.0003X
- Schválení: EX II 2GD
- Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Ke stažení HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M63 x 1.5 černá (CD 35.0-44.0 mm) SZ 65 TL 18
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem