HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1.5 černá (CD 3.0 - 6.5 mm) SZ 15 TL 15 Obj. č. 908081
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908081
označení výrobku
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M12 x 1.5 černá (CD 3.0 - 6.5 mm) SZ 15 TL 15
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
barva
černá (RAL 9005)
Ø kabelu od / do mm
3,0 - 6,5
délka závitu mm
15,0
velikost klíče mm
15
výška mm
30,3
kusů v balení
100
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892350498
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

PA EX kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +70°C
třída ochrany IP 66 / IP 68
nárazuvzdorné 7 Joule

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • ploché těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Poznámky

      • Pro jiskrově bezpečné oblasti typ "i", modrá verze na dotaz.
      • Certifikát konformity: IMQ 13 ATEX 010 X
      • IECEx IMQ 13.0003X
      • Schválení: EX II 2GD
      • Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • H - výška
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible