HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 25, 29 TL 16 Obj. č. 906966
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906966
označení výrobku
HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M16 x 1.5 (CD 6.0-12.0 mm) SZ 25, 29 TL 16
typ závitu
metrický
velikost
M16 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 12,0
délka závitu mm
16,0
velikost klíče mm
25 / 29
výška mm
52
rohový rozměr mm
31,5
kusů v balení
35
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892350191
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná EX kabelová vývodka
Teplotní rozsah -40°C až +100°C
třída ochrany IP 66 / IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6
      • těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • ochrana před výbuchem

Testy

      • testovací norma EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Poznámky

      • Nerez ocel 1.4404 a další teplotní rozmezí na vyžádání.
      • PVC kryty a smrštitelné krytky na vyžádání.
      • Certifikát konformity: CESI 13 ATEX 033X
      • Označení: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
      • legenda:
      • rozměry
      • C - rohový rozměr
      • H - výška
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZU - šířka vrchní části těla klíče
      • SZL - šířka spodní části těla klíče
      • 1 - spodní část
      • 2 - spodní těsnící kroužek
      • 3 - O-kroužek
      • 4 - upínací kužel
      • 5 - otočný upínací kužel
      • 6 - střední část
      • 7 - vrchní těsnící kroužek
      • 8 - klobouková matice

Použití

      • Zone 1
      • Zone 2
      • Zone 21
      • Zone 22
      • IIA
      • IIB
      • IIC

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible