HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 5.0 mm)

HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 5.0 mm) Obj. č. 920106
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
920106
označení výrobku
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 5.0 mm)
typ závitu
metrický
velikost
M20 x 1,5
barevné těsnící vložky
černá
Počet otvorů x Ø kabelu mm
3 x 5,0
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892356094
číslo celního sazebníku
40169300

Technická data

NBR vložka s několikerým těsněním
Teplotní rozsah -20°C až +100°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: nitril butadien kaučuk (NBR)

Poznámky

      • Vložky pro velikost M16x1,5 jsou vhodné pro kabelové šroubovací vývodky M16x1,5 s rozsahem sevření 5-10mm.
      • legenda:
      • D - Vnější průměr
      • d - vnitřní průměr
      • H - výška

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • K osazení do kabelových šroubovacích vývodek HELUTOP® HT z plastu nebo mosazi.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible