HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
Obj. č. 905787
Detaily položky HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
- Obj. č.
- 905787
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M40 x 1,5
- barevné těsnící vložky
- černá
- Počet otvorů x Ø kabelu mm
- 4 x 8,0
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892370519
- číslo celního sazebníku
- 40169300
Technická data HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
NBR vložka s několikerým těsněním | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C |
Detaily HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nitril butadien kaučuk (NBR)
Poznámky
-
- Vložky pro velikost M16x1,5 jsou vhodné pro kabelové šroubovací vývodky M16x1,5 s rozsahem sevření 5-10mm.
-
- legenda:
- D - Vnější průměr
- d - vnitřní průměr
- H - výška
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- K osazení do kabelových šroubovacích vývodek HELUTOP® HT z plastu nebo mosazi.
Ke stažení HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (4 x 8.0 mm)
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem