HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
Obj. č. 906996
Detaily položky HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
- Obj. č.
- 906996
- označení výrobku
- HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20 x 1,5
- Ø kabelu od / do mm
- 6,0 - 11,0
- délka závitu mm
- 8,0
- velikost klíče mm
- 22
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892375255
- číslo celního sazebníku
- 74122000
Technická data HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
niklem potažená mosazná kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C krátkodobé -40°C až +150°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 67 |
Detaily HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz, poniklované
-
- upínací vložka: Polyamide (PA) 6 - V2
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- ploché těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
-
- ventilační prvek: Polytetrafluorethylen (PTFE)
-
- s integrovanou kompenzací tlaku a ventilačním systémem
Vlastnosti
-
- bez fosforu
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- žádné pronikání vody a cizích těles do krytu
-
- Membrána umožňuje únik vzduchu z pouzdra i při malých tlakových rozdílech; Snížení kondenzace
-
- velká upínací oblast
Testy
-
- testovací norma EN 62444, EN 60423 (metrický závit)
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- vysoce utěsněné pouzdro
-
- prostředí s kolísáním teplot
-
- aby se zabránilo tvorbě kondenzátu
Ke stažení HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) SZ 22 TL 8
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem