HELUTOP® HT-AIR-MS M12 x 1.5 (CD 4.0-7.0 mm) SZ 17 TL 8 Obj. č. 906993
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906993
označení výrobku
HELUTOP® HT-AIR-MS M12 x 1.5 (CD 4.0-7.0 mm) SZ 17 TL 8
typ závitu
metrický
velikost
M12 x 1,5
Ø kabelu od / do mm
4,0 - 7,0
délka závitu mm
8,0
velikost klíče mm
17
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892375224
číslo celního sazebníku
74122000

Technická data

niklem potažená mosazná kabelová vývodka
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
krátkodobé -40°C až +150°C
třída ochrany IP 66 / IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: mosaz, poniklované
      • upínací vložka: Polyamide (PA) 6 - V2
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • ploché těsnění: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
      • ventilační prvek: Polytetrafluorethylen (PTFE)
      • s integrovanou kompenzací tlaku a ventilačním systémem

Vlastnosti

      • bez fosforu
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • vodotěsný, prachotěsný
      • žádné pronikání vody a cizích těles do krytu
      • Membrána umožňuje únik vzduchu z pouzdra i při malých tlakových rozdílech; Snížení kondenzace
      • velká upínací oblast

Testy

      • testovací norma EN 62444, EN 60423 (metrický závit)

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • vysoce utěsněné pouzdro
      • prostředí s kolísáním teplot
      • aby se zabránilo tvorbě kondenzátu

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible