HELUTOP® Easy M25 šedá Obj. č. 908383
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
908383
označení výrobku
HELUTOP® Easy M25 šedá
typ závitu
metrický
velikost
M25
barva
šedá (RAL 7001)
Ø kabelu od / do mm
11,0 - 17,0
velikost klíče mm
29
Ø otvoru v mm
25,3
kusů v balení
25
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892350436
číslo celního sazebníku
39174000

Technická data

bezzávitová PA kabelová vývodka podle DIN EN 62444
Teplotní rozsah -20°C až +100°C
krátkodobé -30°C až +150°C
třída ochrany IP 66 / IP 68 - 5 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6, V2 podle UL 94
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • s patentovaným pružinovým/západkovým systémem

Vlastnosti

      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • instalovatelné v těsné blízkosti vedle sebe
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast

Poznámky

      • Více barev na vyžádání: červená RAL 3020, bílá RAL 9003, modrá RAL 5015.
      • Rozměry vrtané díry Ø = +/- 0.1
      • Výhody: Instalace nevyžaduje nástroje ani pojistné matice. Stejný upínací rozsah jako HELUTOP® HT-Series, VDE-podle DIN EN 62444, vývodka a kabel jsou upevněny pomocí pravého závitu, i když je nedostatek místa nebo je vnitřek pouzdra obtížně dostupný. Snadná instalace, vývodka drží stejně pevně jako šroubovací vývodka, tělo a horní část mají stejné šířky klíče, velký rozsah tloušťky stěny: 0,5-4,0mm, jednoduchá, rychlá demontáž pomocí nářadí, bez poškození šroubového spoje a stěny
      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • TL - délka závitu

Použití

      • Pro snadnou a rychlou instalaci bez nářadí.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible