HELUTOP® Easy M20 černá
Obj. č. 908063
Detaily položky HELUTOP® Easy M20 černá
- Obj. č.
- 908063
- označení výrobku
- HELUTOP® Easy M20 černá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M20
- barva
- černá (RAL 9005)
- Ø kabelu od / do mm
- 6,0 - 12,0
- velikost klíče mm
- 24
- Ø otvoru v mm
- 20,3
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892350405
- číslo celního sazebníku
- 39174000
Technická data HELUTOP® Easy M20 černá
bezzávitová PA kabelová vývodka podle DIN EN 62444 | |
Teplotní rozsah | -20°C až +100°C krátkodobé -30°C až +150°C |
třída ochrany | IP 66 / IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUTOP® Easy M20 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6, V2 podle UL 94
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- s patentovaným pružinovým/západkovým systémem
Vlastnosti
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- instalovatelné v těsné blízkosti vedle sebe
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
Poznámky
-
- Více barev na vyžádání: červená RAL 3020, bílá RAL 9003, modrá RAL 5015.
- Rozměry vrtané díry Ø = +/- 0.1
- Výhody: Instalace nevyžaduje nástroje ani pojistné matice. Stejný upínací rozsah jako HELUTOP® HT-Series, VDE-podle DIN EN 62444, vývodka a kabel jsou upevněny pomocí pravého závitu, i když je nedostatek místa nebo je vnitřek pouzdra obtížně dostupný. Snadná instalace, vývodka drží stejně pevně jako šroubovací vývodka, tělo a horní část mají stejné šířky klíče, velký rozsah tloušťky stěny: 0,5-4,0mm, jednoduchá, rychlá demontáž pomocí nářadí, bez poškození šroubového spoje a stěny
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- TL - délka závitu
Použití
-
- Pro snadnou a rychlou instalaci bez nářadí.