lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
Obj. č. 907611
Detaily položky lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
- Obj. č.
- 907611
- označení výrobku
- lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
- typ
- HWZ 6
- délka mm
- 270,0
- váha kg (cca)
- 0,565
- průřez od / do mm²
- 0,50 - 16,00
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892430084
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
lisovací kleště |
Detaily lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
Konstrukce kabelu
-
- Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.
-
- Länge 240 mm
-
- Gewicht 400 g
Použití
-
- Krimpovací nástroj pro neizolované koncovky od 0,5 do 16 mm². Západkový zámek zaručuje trvale vysoce kvalitní výsledek krimpování.
Ke stažení lisovací kleště HELUTOOL HWZ 6
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem