lisovací kleště HELUTOOL HWW 6/50 Obj. č. 907612
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907612
označení výrobku
lisovací kleště HELUTOOL HWW 6/50
typ
HWW 6/50
délka mm
380,0
váha kg (cca)
1,30
průřez od / do mm²
6,00 - 50,00
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430091
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

lisovací kleště

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
      • Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
      • Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
      • Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
      • Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
      • Länge 380 mm
      • Gewicht 1300 g

Použití

      • Lisovací kleště pro zpracování trubkových kabelových ok a konektorů z řady HELU-S-RK a tupých konektorů HELU-S-SV
      • oblast zpracování: 6 až 50 mm²
      • Úprava průřezu otáčením nainstalovaných profilových kotoučů
      • bez nutnosti výměny lisovacích vložek
      • Zvláštnost: malé rozměry, nízká hmotnost, vysoká kvalita lisování díky WM lisování a kontrolní ražbě

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible