lisovací kleště HELUTOOL HWW 10/120 Obj. č. 907613
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907613
označení výrobku
lisovací kleště HELUTOOL HWW 10/120
typ
HWW 10/120
délka mm
660,0
váha kg (cca)
4,10
průřez od / do mm²
10,00 - 120,00
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430107
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

lisovací kleště

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
      • Verarbeitungsbereich: 10 bis 120 mm²
      • Einstellung des Querschnitts durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
      • Kein Austausch der Preßeinsätze erforderlich
      • Besonderheit: großer Verarbeitungsbereich sowie hohe Pressqualität durch die WM-Pressung
      • Rundverpressung in WM-Form und Kontrollprägung
      • Länge 660 mm
      • Gewicht 4100 g

Použití

      • Lisovací kleště pro zpracování trubkových kabelových ok a konektorů z řady HELU-S-RK a tupých konektorů HELU-S-SV
      • oblast zpracování: 10-120 mm²
      • Úprava průřezu otáčením nainstalovaných profilových kotoučů
      • bez nutnosti výměny lisovacích vložek
      • Zvláštnost: velká plocha zpracování a vysoká kvalita lisování díky WM lisování
      • Kulaté lisování ve tvaru WM a kontrolní ražba

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible