ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 52 S Obj. č. 907605
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907605
označení výrobku
ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 52 S
typ
HKS 52 S
délka mm
325,0
váha kg (cca)
1,20
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428876
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

ráčnové nůžky na kabely

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sehr kräftiger, leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern.
      • Bis max. 4x120 mm² bzw. 1x300 mm², feinverseilte Leiter bis 52 mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagert und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 325 mm
      • Gewicht 1200 g

Poznámky

      • Nelze použít na stříhání ocelových drátů, kabelů s ocelovou vložkou a pevných vodičů.

Použití

      • Velmi robustní stříhací nářadí na kabely s hladkým chodem ke stříhání lankových hliníkových a měděných kabelů.
      • Až 4x120 mm² cca. 1x300mm² a jemně laněné vodiče až do 52mm vnějšího průměru
      • Dvojité excentrické čelisti s jehlovým ložiskem v kombinaci se speciální konstrukcí čepele zaručuje vynikající účinnost této kabelové střihačky.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible