nůžky na kabely HELUTOOL HKS 35 Obj. č. 907602
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
907602
označení výrobku
nůžky na kabely HELUTOOL HKS 35
typ
HKS 35
délka mm
165,0
váha kg (cca)
0,20
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892428852
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

nůžky na kabely

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
      • Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
      • Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
      • Geschmiedet
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Brüniertbr />• Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Länge 165 mm
      • Gewicht 200 g

Použití

      • Vysoce kvalitní nůžky na kabely pro stříhání lankových hliníkových a měděných kabelů do 35 mm².
      • Tyto kabelové nůžky charakterizuje dlouhá životnost, malé úsilí při řezání a čistý kulatý řez.
      • Pro stříhání kabelů s vnějším průměrem do 11 mm.
      • Kované
      • Tvrzená čepel s precizní povrchovou úpravou
      • Brynýrované
      • Rukojeť potažená plastem

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible