ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
Obj. č. 908053
Detaily položky ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
- Obj. č.
- 908053
- označení výrobku
- ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
- typ
- HKS 34 S
- délka mm
- 250,0
- váha kg (cca)
- 0,90
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428883
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
ráčnové nůžky na kabely |
Detaily ráčnové nůžky na kabely HELUTOOL HKS 34 S
Konstrukce kabelu
-
- Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
-
- Bis max. 4x70 mm² bzw. 1x185 mm²
-
- Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
-
- Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
-
- Länge 250 mm
-
- Gewicht 900 g
Poznámky
-
- Nelze použít na stříhání ocelových drátů, kabelů s ocelovou vložkou a pevných vodičů.
Použití
-
- Velmi robustní stříhací nářadí na kabely s hladkým chodem ke stříhání lankových hliníkových a měděných kabelů.
- Až 4x70 mm² cca. 1x185mm²
- Pro jemně laněné vodiče až do vnějšího průměru 34 mm
- Dvojité excentrické čelisti s jehlovým ložiskem v kombinaci se speciální konstrukcí čepele zaručuje vynikající účinnost této kabelové střihačky.