nůžky na kabely HELUTOOL HKS 32
Obj. č. 907603
Detaily položky nůžky na kabely HELUTOOL HKS 32
- Obj. č.
- 907603
- označení výrobku
- nůžky na kabely HELUTOOL HKS 32
- typ
- HKS 32
- délka mm
- 600,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428869
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data nůžky na kabely HELUTOOL HKS 32
nůžky na kabely |
Detaily nůžky na kabely HELUTOOL HKS 32
Konstrukce kabelu
-
- Zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern, ein-/mehrdrähtig
-
- Für Schneidbereiche bis 32 mm
-
- Messer aus geschmiedetem, spezialgehärtetem Werkzeugstahl
-
- Länge 600 mm
-
- Gewicht 1500 g
Poznámky
-
- Nelze použít na stříhání ocelových drátů, kabelů s ocelovou vložkou a pevných vodičů.
- Vhodné na oplet z ocelového drátu
- Vhodné na lankové vodiče
- Vhodné na jemně laněné vodiče
- S funkcí odizolování
Použití
-
- Pro stříhání lankových jednožilových i vícežilových Al a Cu kabelů.
- Rozsah střihu až 32 mm.
- Střihací hlava a čelisti jsou vyměnitelné
- Břity jsou vyrobeny ze speciální kalené nástrojové oceli.