odizolovací nůž na kabely HELUTOOL HKM 1

odizolovací nůž na kabely HELUTOOL HKM 1 Obj. č. 906245
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
906245
označení výrobku
odizolovací nůž na kabely HELUTOOL HKM 1
typ
HKM 1
délka mm
200,0
váha kg (cca)
0,06
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892430282
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

odizolovací nůž na kabely

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
      • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
      • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
      • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 100 g

Poznámky

      • Náhradní čepel s lisovanou plastovou vložkou pro HKM 1, obj.č. 906246

Použití

      • Se speciálním broušením pro bezchybné odizolování a integrovanou ochranou čepele, kterou lze zasunout do rukojeti.
      • Výměnná čepel je vyrobena z nerezové oceli DIN EN 10020, tvrdost min.50 HRC.
      • Vysoce kvalitní, ergonomicky tvarovaná rukojeť je vyrobena z nárazuvzdorného plastu (PA).
      • Schválení VDE do 1000 voltů podle EN/IEC 60900:2004 a známky GS.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible