HELUTOOL HAM29 Obj. č. 11022249
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
11022249
označení výrobku
HELUTOOL HAM29
délka mm
140,0
váha kg (cca)
0,15
rozsah použití min.
4.5
rozsah použití max.
29
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892533976
číslo celního sazebníku
82032000

Technická data

nástroj k opláštění
rozsah použití 4.50 až 29.00 mm
hloubka řezu 0.10 až 3.00 mm

Detaily

Konstrukce kabelu

      • s pružinovým rychloupínacím systémem

Vlastnosti

      • Široký rozsah použití
      • šikovný a ergonomický design

Použití

      • vhodné pro typy kabelů s měkkou a tvrdou izolací
      • Speciální broušení čepele pro čisté odstranění vnějšího pláště, možné kruhové, podélné a spirálové řezy
      • Hloubka řezu nastavitelná v krocích pomocí otočného knoflíku (ve směru hodinových ručiček)

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible