odvíječ bubnu HELUTOOL 190
Obj. č. 93529
Detaily položky odvíječ bubnu HELUTOOL 190
- Obj. č.
- 93529
- označení výrobku
- odvíječ bubnu HELUTOOL 190
- Hmotnost kg/km (cca)
- 7,0
- typ
- HELUTOOL 190
- nosnost kg
- 380
- průměr cca mm
- 50,0
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892429262
- číslo celního sazebníku
- 84798997
Technická data odvíječ bubnu HELUTOOL 190
odvíječ bubnu |
Detaily odvíječ bubnu HELUTOOL 190
Konstrukce kabelu
-
- Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
-
- Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
-
- Geringes Gewicht
-
- Geringe Abmessung
-
- Auch geeignet bei beschädigten Trommeln
Použití
-
- Pro jednoduché navíjení kabelových bubnů.
- Dynamická brzda odvíjení pro rovnoměrnou tahovou sílu: účinnost brzdy se přizpůsobí dosedající hmotnosti.
- Nízká hmotnost
- Malá velikost
- Lze použít i s poškozenými bubny