odvíječ bubnu HELUTOOL 250 pocket Obj. č. 903716
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
903716
označení výrobku
odvíječ bubnu HELUTOOL 250 pocket
Hmotnost kg/km (cca)
1,0
typ
HELUTOOL 250 pocket
nosnost kg
190
průměr cca mm
250,0
kusů v balení
1
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892429293
číslo celního sazebníku
84798997

Technická data

odvíječ bubnu

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
      • Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
      • Geringes Gewicht
      • Geringe Abmessung
      • Auch geeignet bei beschädigten Trommeln

Použití

      • Pro jednoduché navíjení kabelových bubnů.
      • Dynamická brzda odvíjení pro rovnoměrnou tahovou sílu: účinnost brzdy se přizpůsobí dosedající hmotnosti.
      • Nízká hmotnost
      • Malá velikost
      • Lze použít i s poškozenými bubny

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible