HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 oranžová 1 x 50 mm²
Obj. č. 11023626
- teplotně odolný jednožilový vodič
- jemně laněné
- pocínovaný drát
Detaily položky HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 oranžová 1 x 50 mm²
- Obj. č.
- 11023626
- označení výrobku
- HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 oranžová 1 x 50 mm²
- barva žil
- oranžová
- AWG (cca)
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 14,4 - 15,2
- Hmotnost Cu na km
- 480,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 616,1
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 50, 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892539404
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technical Data HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 oranžová 1 x 50 mm²
Jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -25°C až +200°C při pevném uložení -40°C až +200°C UL (AWM) -40°C až +200°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 8x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 oranžová 1 x 50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle ASTM-B 33
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, mořská voda
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Teplotně odolný silikonový jednožilový kabel pro vnitřní rozvody uzavřených spotřebičů; pro použití v železárnách, ocelárnách, válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklářských a keramických továrnách, jakož i při stavbě letadel a lodí.