HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 zelená-žlutá 1 G 16 mm² Obj. č. 11023504
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný jednožilový vodič
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát

Detaily položky

Obj. č.
11023504
označení výrobku
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 zelená-žlutá 1 G 16 mm²
barva žil
zelená-žlutá
AWG (cca)
6
vnější Ø mm (cca)
8,8 - 9,4
Hmotnost Cu na km
153,6
Hmotnost kg/km (cca)
207,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892538193
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -25°C až +200°C
při pevném uložení -40°C až +200°C
UL (AWM) -40°C až +200°C
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 8x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle ASTM-B 33
      • izolace žil: silikon
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, mořská voda
      • bezhalogenový
      • vysoký bod vzplanutí

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu

Použití

      • Teplotně odolný silikonový jednožilový kabel pro vnitřní rozvody uzavřených spotřebičů; pro použití v železárnách, ocelárnách, válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklářských a keramických továrnách, jakož i při stavbě letadel a lodí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible