HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 G 1,5 mm²
Obj. č. 51764
- k použití ve vysokých teplotách
Detaily položky HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 51764
- označení výrobku
- HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 G 1,5 mm²
- AWG (cca)
- 16
- vnější Ø mm (cca)
- 10,0 - 10,8
- Hmotnost Cu na km
- 101,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 190,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892155499
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 G 1,5 mm²
ovládací a připojovací kabel podle tovární specifikace | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -60°C až +400°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 300/500 V |
zkušební napětí (jiskrová zkouška) | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro poniklované, jemně laněné
-
- izolace žil: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací, 2 vrstvy
-
- značení žil: viz datový list; identifikace podle barevné spirály
-
- Splétané žíly
-
- vnější plášť: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací
-
- barva pláště: bílá
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez azbestu
-
- bez kadmia
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- Při teplotách nad 200°C během prvního uvedení do provozu může impregnační lak degradovat a zanechat pouze izolaci v podobě skelných vláken. To může být vnímáno jako kouř.
Použití
-
- Pro aplikace s extrémně vysokými teplotami připojení a okolního prostředí, např. v hutnictví, ocelárnách, válcovnách, slévárnách, sklářských a keramických továrnách, stavbě pecí a elektráren, tváření termoplastů; k použití pouze v suchém prostředí.