HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 x 4 mm² Obj. č. 11024227
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UKCA certifikát
  • k použití ve vysokých teplotách

Detaily položky

Obj. č.
11024227
označení výrobku
HELUTHERM® 400-MULTI bílá 7 x 4 mm²
AWG (cca)
12
vnější Ø mm (cca)
13,5 - 14,7
Hmotnost Cu na km
270,0
Hmotnost kg/km (cca)
485,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892533518
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

ovládací a připojovací kabel podle tovární specifikace
Teplotní rozsah při pevném uložení -60°C až +400°C
Jmenovité napětí AC U0/U 300/500 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) 2000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 15x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro poniklované, jemně laněné
      • izolace žil: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací, 2 vrstvy
      • značení žil: viz datový list; identifikace podle barevné spirály
      • Splétané žíly
      • vnější plášť: Oplet ze skleněného hedvábí s tepelně odolnou speciální impregnací
      • barva pláště: bílá

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez azbestu
      • bez kadmia

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • Při teplotách nad 200°C během prvního uvedení do provozu může impregnační lak degradovat a zanechat pouze izolaci v podobě skelných vláken. To může být vnímáno jako kouř.

Použití

      • Pro aplikace s extrémně vysokými teplotami připojení a okolního prostředí, např. v hutnictví, ocelárnách, válcovnách, slévárnách, sklářských a keramických továrnách, stavbě pecí a elektráren, tváření termoplastů; k použití pouze v suchém prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible