HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 16 mm²
Obj. č. 59602
- teplotně odolný jednožilový vodič
- zesítěný izolační materiál
Detaily položky HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 16 mm²
- Obj. č.
- 59602
- označení výrobku
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 16 mm²
- barva žil
- červená (RAL 3000)
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 7,5
- Hmotnost Cu na km
- 154,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 203,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892228933
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 16 mm²
Jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -35°C až +120°C při pevném uložení -55°C až +145°C UL (AWM) při flexibilním uložení -35°C až +105°C UL (AWM) při pevném uložení -55°C až +105°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí | 3000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- plamen nešířící
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle CSA FT1
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
-
- certifikace a schválení:
- 0,5 - 50 mm²: DNV
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Tepelně odolný jednožilový kabel používaný pro vnitřní rozvody svítidel, topných těles, elektrických strojů, spínacích systémů a rozvaděčů v průmyslových zařízeních a také v konstrukci zařízení a strojů; vhodný pro pokládku do trubek, na a pod omítku i do uzavřených instalačních kanálů. Tyto vodiče nejsou schváleny pro přímou instalaci na kabelových lávkách, ve žlabech nebo vanách.