HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 0,25 mm² Obj. č. 59476
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný jednožilový vodič
  • zesítěný izolační materiál

Detaily položky

Obj. č.
59476
označení výrobku
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V červená 1 x 0,25 mm²
barva žil
červená (RAL 3000)
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
2,3
Hmotnost Cu na km
2,4
Hmotnost kg/km (cca)
7,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892227677
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -35°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
UL (AWM) při flexibilním uložení -35°C až +105°C
UL (AWM) při pevném uložení -55°C až +105°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
Zkušební napětí 3000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • plamen nešířící

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle CSA FT1
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
      • certifikace a schválení:
      • 0,5 - 50 mm²: DNV

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Tepelně odolný jednožilový kabel používaný pro vnitřní rozvody svítidel, topných těles, elektrických strojů, spínacích systémů a rozvaděčů v průmyslových zařízeních a také v konstrukci zařízení a strojů; vhodný pro pokládku do trubek, na a pod omítku i do uzavřených instalačních kanálů. Tyto vodiče nejsou schváleny pro přímou instalaci na kabelových lávkách, ve žlabech nebo vanách.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible