HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V červená 1 x 18 AWG Obj. č. 61862
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • UKCA certifikát
  • teplotně odolný jednožilový vodič
  • zesítěný izolační materiál
  • 300 V
  • AWG velikosti

Detaily položky

Obj. č.
61862
označení výrobku
HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V červená 1 x 18 AWG
barva žil
červená (RAL 3000)
vnější Ø mm (cca)
2,1
Hmotnost Cu na km
7,9
Hmotnost kg/km (cca)
12,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892229916
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

Jednožilový vodič podle CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 24 AWG - 16 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3376, 14 AWG - 10 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3578
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -35°C až +120°C
při pevném uložení -55°C až +145°C
UL (AWM) při flexibilním uložení -35°C až +105°C
UL (AWM) při pevném uložení -55°C až +105°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí 2000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
      • izolace žil: zesítěný polyolefin
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
      • plamen nešířící

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle CSA FT1
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C

Použití

      • Teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní zapojování svítidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů, spínacích a rozvodných systémů v přístrojích, strojích a zařízeních. Jsou vhodné pro ukládání v trubkách na omítce a pod omítkou, v uzavřených instalačních kanálech.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible