HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V hnědá 1 x 24 AWG
Obj. č. 61819
- teplotně odolný jednožilový vodič
- zesítěný izolační materiál
- 300 V
- AWG velikosti
Detaily položky HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V hnědá 1 x 24 AWG
- Obj. č.
- 61819
- označení výrobku
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V hnědá 1 x 24 AWG
- barva žil
- hnědá (RAL 8003)
- vnější Ø mm (cca)
- 1,5
- Hmotnost Cu na km
- 2,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 4,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892229497
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V hnědá 1 x 24 AWG
Jednožilový vodič podle CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 24 AWG - 16 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3376, 14 AWG - 10 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3578 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -35°C až +120°C při pevném uložení -55°C až +145°C UL (AWM) při flexibilním uložení -35°C až +105°C UL (AWM) při pevném uložení -55°C až +105°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V hnědá 1 x 24 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
-
- izolace žil: zesítěný polyolefin
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům
-
- bezhalogenový
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
-
- plamen nešířící
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle CSA FT1
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h při +70°C
Použití
-
- Teplotně odolné jednožilové vodiče se používají pro vnitřní zapojování svítidel, tepelných přístrojů, elektrických strojů, spínacích a rozvodných systémů v přístrojích, strojích a zařízeních. Jsou vhodné pro ukládání v trubkách na omítce a pod omítkou, v uzavřených instalačních kanálech.