HELUSOUND® DMX + POWER černá 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Obj. č. 400151
Detaily položky HELUSOUND® DMX + POWER černá 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
- Obj. č.
- 400151
- označení výrobku
- HELUSOUND® DMX + POWER černá 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 13,2
- Hmotnost Cu na km
- 60,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 207,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892304712
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUSOUND® DMX + POWER černá 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUSOUND® DMX + POWER černá 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Konstrukce kabelu
-
- barva pláště: černá